Adaptateur télévision typeF femelle et femelle
Equipement de distribution pour la télévision dans le logement
1,43 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Adaptateur TV ''F'' femelle/femelle
- Permet également, pour une distribution collective, d’établir le point d’interface nécessaire au raccordement potentiel d’un réseau câblé
- Fréquence d’utilisation : 0MHz à 2400MHz
Les + utilisation
Permet de raccorder 2 câbles ou cordons coaxiaux équipés d’une fiche mâle ”F”
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.631 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- fa299bfr.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- fa299aen.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Prise (Plug)
- Type de connecteur F
- Fiche coudée Non
- Finition des contacts Femelle
- Type de connexion Fiche à compression F
- Type de câble Autre
- Impédance 75 Ohm
- Encastrement isolé Non
- Couleur Métallique
- EAN/Gencode 3245060739928
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main