Répartiteur télévision 6 sorties typeF - 0MHz à 2400MHz
- Ref. 0 739 83
- LEGRAND
Equipement de distribution pour la télévision dans le logement
42,42 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Répartiteur TV sur coaxial avec 6 sorties ''F''
- Fréquence 0MHz à 2400MHz
- Atténuation : 11dB
Les + utilisation
Faibles pertes, passage du courant continu sur chaque sortie (power pass)
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.631 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01255FR-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type de connexion Connecteur F
- Modèle Distributeur
- Fréquence 5-2400 MHz
- Atténuation de passage max. 16.5 dB
- Nombre de bifurcations 7
- Nombre de sorties 6
- Compatible à une alimentation à distance Non
- Largeur 117.5 mm
- Hauteur 60.1 mm
- Profondeur 17.4 mm
- EAN/Gencode 3245060739836
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main