Coupleur hertzien et satellite 47MHz à 862MHz ou 950MHz à 2400MHz

  • Ref. 0 739 70
  • LEGRAND

Equipement de distribution pour la télévision dans le logement

47,36

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Coupleur avec entrée hertzienne et satellite 47MHz à 862MHz et 950MHz à 2400MHz
  • Isolation TV - SAT inférieure à 25dB

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Type de connexion Connecteur F
  • Modèle Distributeur
  • Fréquence 47-2400 MHz
  • Atténuation de passage max. 5 dB
  • Nombre de bifurcations 3
  • Nombre de sorties 1
  • Compatible à une alimentation à distance Non
  • Largeur 52.33 mm
  • Hauteur 53.3 mm
  • Profondeur 24.1 mm
  • EAN/Gencode 3245060739706