Enjoliveur Céliane pour prise TV-R-SAT - finition graphite

Céliane, un enjoliveur à monter sur mécanisme et à compléter d’un support et d’une plaque de finition

7,53

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Se monte sur le mécanisme :
    - référence 067388 : prise TV-R-SAT DAB+
  • Finition Graphite

Avantages

  • Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane

Les + installation

S'installe sur le mécanisme afin de le protéger

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Composition Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
  • Utilisation Autre
  • Bague de support Non
  • Avec protection contre la poussière Non
  • Avec volet de protection Non
  • Direction de sortie Droit
  • Champ d'inscription Sans champ d'inscription
  • Avec impression Non
  • Mode de pose Encastré
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Laqué / peint
  • Finition de la surface Brillant
  • Couleur Anthracite
  • Transparent Non
  • Type de fixation À clipser
  • Nombre de modules 2
  • Serre cable Non
  • Domino Non
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP20
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Largeur d'appareil 53 mm
  • Hauteur d'appareil 53 mm
  • Profondeur d'appareil 7 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • EAN/Gencode 3414970488251

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction