Céliane, un parafoudre à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitStock Legrand sous 30 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
- Information produitProduit remplacé : cliquez pour voir la référence de remplacement
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Module de rechange pour parafoudre Céliane
- Caractéristiques :
- Courant nominal de décharge (In) : 1,5kA
- Courant maximal admissible (Imax) : 6kA
- Niveau de protection (Up) : L-N : 1kV
- Tension à circuit ouvert (Uoc) : 3kV - Uc L-N : 255V~ - Signalisation de la protection par voyant :
- vert : parafoudre en état de fonctionnement
- rouge : module du parafoudre à remplacer - Conforme à la norme NF EN 61 643-11
Les + installation
Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)
Les + utilisation
Pour l'alimentation informatique ou électronique dans une installation déjà protégée par parafoudre en tableau - Permet de protéger jusqu'à 5 socles de prises (ou 10 si 2 socles par boîte)
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.666 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00536FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE08629AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Cahier tendance Céliane Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Céliane, une touche d'inspiration en plus Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Tension nominale AC 230V
- Tension nominale DC 230V
- Tension max de régime permanent 250V
- Tension continue la plus élevée CC 250V
- Courant de charge nominal 16A
- Courant de décharge nominal (8/20) (L-N) 1kA
- Courant de décharge total (8/20) (L+N-PE) 1.5kA
- Niveau de protection 1kV
- Niveau de protection L-N 1kV
- Niveau de protection L-PE/N-PE 1kV
- Nombre de pôles 6
- Mode de pose Saillie/encastré
- Section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire) 2.5mm²
- Section de conducteur flexible max. (fil fin) 2.5mm²
- Avec contact de signalisation à distance Non
- Signalisation au niveau de l'appareil Optique
- Classe d'essai type 3 Non
- Avec filtre anti-parasites Oui
- Classe de protection (IP) IP20
- Largeur 45mm
- Hauteur 45mm
- Profondeur 44mm
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40°C
- Temperature de stockage -20-60°C
- EAN/Gencode 3245060676933
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Module de rechange parafoudre Céliane
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste