Nouveauté

Module de rechange pour parafoudre

Parafoudre Céliane à compléter d'un support universel Batibox et à combiner avec un enjoliveur et une plaque de finition

96,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • S'installe pour recharger le parafoudre Céliane CM0193
  • Permet de protéger jusqu'à 5 socles de prises (ou 10 si 2 socles par boîte) - Pour alimentation informatique ou électronique dans une installation déjà protégée par parafoudre en tableau
  • Signalisation de la protection par voyant :
    - vert : parafoudre en état de fonctionnement
    - rouge : module du parafoudre à remplacer
  • Courant nominal de décharge (In) : 1,5kA - Courant maximal admissible (Imax) : 6kA
  • Niveau de protection (Up) : L-N : 1kV - Tension à circuit ouvert (Uoc) : 3kV - Uc L-N : 255V~

Avantages

  • Conforme aux normes d’installation et de fabrication

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.
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
  • Tension nominale AC
    230V
  • Tension nominale DC
    230V
  • Tension max de régime permanent
    250V
  • Tension continue la plus élevée CC
    250V
  • Courant de charge nominal
    16A
  • Courant de décharge nominal (8/20) (L-N)
    1kA
  • Courant de décharge total (8/20) (L+N-PE)
    1.5kA
  • Courant de décharge total (8/20) (L1+L2+L3+N-PE)
    6kA
  • Niveau de protection
    1kV
  • Niveau de protection L-N
    1kV
  • Niveau de protection L-PE/N-PE
    1kV
  • Nombre de pôles
    6
  • Mode de pose
    Saillie/encastré
  • Section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
    2.5mm²
  • Section de conducteur flexible max. (fil fin)
    2.5mm²
  • Avec contact de signalisation à distance
    Non
  • Signalisation au niveau de l'appareil
    Optique
  • Classe d'essai type 3
    Non
  • Avec filtre anti-parasites
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Largeur
    39mm
  • Hauteur
    39mm
  • Profondeur
    37mm
  • Profondeur d'encastrement
    27mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Couleur
    Autre
  • Numéro RAL
    7016
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • EAN/Gencode
    3414972439732

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Module de rechange pour parafoudre

À associer