Liseuse Céliane livrée avec enjoliveur blanc

Céliane, une commande d'éclairage à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…

158,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Liseuse avec interrupteur intégré avec variation par appui maintenu
    - A équiper d'un support et d'une plaque Céliane
  • Blanc - Consommation 3,3W - Flux lumineux 110 lumen (équivalent 15W incandescent) - Durée de vie 40000 heures
  • Permet de disposer d'un éclairage directionnel fonction marche/arrêt et variation
  • Equipée de LEDs sans entretien - Couleur des LEDs : 3000K : blanc neutre - Bornes à vis
  • Alimentation 230V - Classe énergétique A

Avantages

  • Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane

Les + installation

Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les + utilisation

Equipée d'un flexible qui permet l'orientation de la tête

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Se monte dans boîte d'encastrement profondeur 40mm minimum
  • S'installe à la tête du lit

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Montage mural Oui
  • Adapté pour le montage suspendu Non
  • Adapté à un montage au plafond Non
  • Adapté à un montage encastré Oui
  • Adapté à un montage en saillie Non
  • Montage en ligne continue possible Non
  • Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR 19) Non
  • Source lumineuse LED non interchangeable
  • Source lumineuse fournie Oui
  • Douille Autre
  • Matériau du boîtier/corps Plastique
  • Protection de la surface du boîtier Non traité
  • Couleur du boîtier/corps Blanc
  • Matériau de la verrine Plastique opalin
  • Finition du paralume Sans
  • Type de tension AC
  • Tension nominale (Un) 230-250 V
  • Appareillage Driver LED tension constante
  • Appareillage fourni Non
  • Appareil de commande échangeable Non
  • Variation 0-10V Non
  • Variation 1-10V Non
  • Variation DALI-2 Non
  • Variation DALI Non
  • Variation DMX Non
  • Variation DSI Non
  • Variation par potentiomètre (intégré) Non
  • Variation LineSwitch Non
  • Variation système propriétaire constructeur Non
  • Variation modulation de tension secteur Non
  • Variation par coupure de fin de phase Non
  • Variation par coupure de début de phase Non
  • Variation programmable Non
  • Variation RF Non
  • Variation Sine Wave Reduction Non
  • Variation Touch and Dim Non
  • Variation Zigbee Non
  • Variation avec bouton-poussoir Oui
  • Pas de variation Non
  • Répartition lumineuse Symétrique
  • Angle de faisceau Faisceau diffus
  • Emission de lumière Direct
  • Classe de protection (IP) IP40
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Classe de protection Sans
  • Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 Non
  • Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 -5-35 °C
  • Convient pour l'éclairage d'urgence Non
  • Alimentation de secours intégrée Non
  • Avec détecteur de mouvement Non
  • Avec détecteur crépusculaire Non
  • Revêtement des luminaires à isolation thermique Non
  • Avec grilles d'aération Non
  • Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
  • Puissance de lampe acceptée 3.3-3.3 W
  • Flux lumineux utile 110 lm
  • Couleur de la lumière Blanc
  • Température de couleur 3000-3000 K
  • Largeur 45 mm
  • Hauteur/profondeur 362 mm
  • Longueur 45 mm
  • Diamètre 53 mm
  • Longueur d’encastrement 32 mm
  • Largeur d'encastrement 45 mm
  • Hauteur/profondeur d'encastrement 32 mm
  • Nombre de pôle(s) 2
  • Section de conducteur 1.5 mm²
  • Type de connexion Borne à vis
  • Commande via Bluetooth Non
  • Compatible avec Casambi Non
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -25-45 °C
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Neutre obligatoire Oui
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
  • Avec prise Non
  • Equipé de visière de protection antipluie Non
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
  • Télécommande fournie Non
  • Maintien du cable Non applicable
  • Interrupteur automatique Non
  • Mode de commande Filaire
  • Adressable Non
  • Objet connecté Non
  • Plateforme de téléchargement d'applications Non applicable
  • Moyen de pilotage Non applicable
  • Pilotable à la voix Non
  • Programmable Non
  • Intéropérabilité du protocole de connexion Non
  • Connectable par box Internet Non
  • Fonction d'usage du produit Gestion de l'éclairage
  • EAN/Gencode 3414970435958

Certificats et agréments