Spot orientable Céliane 2,8W 70lm livré avec enjoliveur chrome mat
Céliane, une commande d'éclairage à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…
113,50 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit remplacé : cliquez pour voir la référence de remplacement
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Spot orientable Céliane
- A associer à un support universel Batibox et une plaque Céliane - Livré avec enjoliveur chrome mat
- Consommation 2,8W - Alimentation 230V - Flux lumineux 70 lumens - Durée de vie 50000 heures
- Peut être commandé par 1 inter standard ou électronique avec neutre, ou 1 inter auto avec neutre
- Equipé de LEDs sans entretien - Couleur des LEDs : 3000K : blanc neutre - Classe énergetique A - Bornes à vis
Les + installation
Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)
Les + utilisation
Orientable au-delà de 360° pour un éclairage directionnel sans limite de rotation
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
- S'installe au-dessus d'un bureau ou d'un plan de travail (cuisine, chambre…)
- Se monte dans boîte d'encastrement profondeur 40mm minimum
Information sur la gamme
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.661 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (mécanismes et enjoliveurs édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1009 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01667FR-05.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F01667EN-05.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- LE11963AA_FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Cahier tendance Céliane Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Céliane, une touche d'inspiration en plus Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Montage mural Oui
- Adapté pour le montage suspendu Non
- Adapté à un montage au plafond Non
- Adapté à un montage encastré Oui
- Adapté à un montage en saillie Non
- Montage en ligne continue possible Non
- Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR
19) Non - Source lumineuse LED non interchangeable
- Source lumineuse fournie Oui
- Douille Autre
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Couleur du boîtier/corps Gris
- Matériau de la verrine Plastique opalin
- Finition du paralume Sans
- Type de tension AC
- Tension nominale (Un) 230-230 V
- Appareillage Driver LED tension constante
- Appareillage fourni Non
- Variation 0-10V Non
- Variation 1-10V Non
- Variation DALI Non
- Variation DMX Non
- Variation DSI Non
- Variation par potentiomètre (intégré) Non
- Variation LineSwitch Non
- Variation système propriétaire constructeur Non
- Variation modulation de tension secteur Non
- Variation par coupure de fin de phase Non
- Variation par coupure de début de phase Non
- Variation programmable Non
- Variation RF Non
- Variation Sine Wave Reduction Non
- Variation Touch and Dim Non
- Variation Zigbee Non
- Variation avec bouton-poussoir Non
- Pas de variation Oui
- Répartition lumineuse Symétrique
- Angle de faisceau Faisceau diffus
- Emission de lumière Direct
- Classe de protection (IP) IP40
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Classe de protection Sans
- Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 Non
- Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 -5-35 °C
- Convient pour l'éclairage d'urgence Non
- Avec détecteur de mouvement Non
- Avec détecteur crépusculaire Non
- Revêtement des luminaires à isolation thermique Non
- Avec grilles d'aération Non
- Puissance de lampe acceptée 2.8-2.8 W
- Flux lumineux utile 70 lm
- Couleur de la lumière Blanc
- Température de couleur 3000-3000 K
- Largeur 45 mm
- Hauteur/profondeur 67 mm
- Longueur 45 mm
- Diamètre 53 mm
- Longueur d’encastrement 45 mm
- Largeur d'encastrement 45 mm
- Hauteur/profondeur d'encastrement 33 mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
- Temperature de stockage -25-45 °C
- Capacité des bornes 2.5-2.5 mm²
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 3245060676551
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Spot orientable Céliane 2,8W 70lm livré avec enjoliveur chrome mat
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel