Interrupteur à badge RFID Céliane 230V 50Hz à 60Hz

Céliane, un interrupteur à badge à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…

125,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Interrupteur à badge RFID Céliane
    - A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
  • Fonctionne uniquement par détection de présence d'un badge équipé d'une puce 13,56MHz
  • Equipé d'une temporisation de 30 secondes après le retrait du badge
  • Alimentation 230V - 50Hz à 60Hz
  • Possibilité de l'associer au poussoir d'appel référence 067560

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les + utilisation

Permet la mise sous tension d'un circuit par introduction d'un badge porte-clé ou badge type carte bleue Inter à badge

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • En multiposte, se monte en entraxe 71mm

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Composition Mécanisme seul
  • Modèle Relais
  • Type de charge Universel
  • Commande auxiliaire possible Non
  • Mémoire de valeurs de luminosité Non
  • Utilisable avec un bouton-poussoir Non
  • Utilisable avec un détecteur de mouvement Non
  • Utilisable avec un détecteur de présence Non
  • Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur Non
  • Commande radio possible Non
  • Commande infrarouge possible Non
  • Mode de pose Encastré
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL (équivalent) 7016
  • Transparent Non
  • Tension nominale 230 V
  • Fréquence 47-63 Hz
  • Calibre 0.25 A
  • Puissance de commutation 0-0.25 W
  • Type de fixation Fixation avec vis
  • Objet connecté Non
  • EAN/Gencode 3245060675646

Interrupteur à badge RFID Céliane 230V 50Hz à 60Hz

À associer