Nouveauté

Interrupteur à badge RFID Céliane - 50/60Hz -230V

Interrupteur à badge Céliane à compléter d'un support universel Batibox et à combiner avec un enjoliveur et une plaque de finition

108,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Équipé d'une temporisation de 30 secondes après le retrait du badge
  • Permet la mise sous tension d'un circuit par introduction d'un badge porte-clé ou badge type carte bleue
  • En multiposte, se monte en entraxe 71mm
  • Fonctionne uniquement par détection de présence d'un badge équipé d'une puce 13,56MHz
  • Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Mécanisme seul
  • Modèle
    Relais
  • Type de charge
    Universel
  • Commande auxiliaire possible
    Non
  • Mémoire de valeurs de luminosité
    Non
  • Utilisable avec un bouton-poussoir
    Non
  • Utilisable avec un détecteur de mouvement
    Non
  • Utilisable avec un détecteur de présence
    Non
  • Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
    Non
  • Commande radio possible
    Non
  • Commande infrarouge possible
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Finition
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Autre
  • Numéro RAL (équivalent)
    7016
  • Transparent
    Non
  • Tension nominale
    230 V
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    0.25 A
  • Puissance de commutation
    0-12 W
  • Type de fixation
    Autre
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    30 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    45 mm
  • Hauteur
    45 mm
  • Profondeur
    36 mm
  • Profondeur d'encastrement
    20 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35 °C
  • Temperature de stockage
    -10-70 °C
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Nombre de bornes
    4
  • Capacité des bornes
    1.5-2.5 mm²
  • Section de câble
    1.5-2.5 mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Connectable par box Internet
    Non
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion des ouvrants
  • EAN/Gencode
    3414972441421

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations