Carillon d'ambiance lumineuse Céliane 13 mélodies alimentation 8V~ à 12V~
- Ref. 0 675 42
- Céliane
- LEGRAND
Céliane, un carillon à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit remplacé : cliquez pour voir la référence de remplacement
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Carillon lumineux Céliane 8V~ à 12V~
- 50Hz avec commande en TBTS
- A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane - Fonctionne avec bouton-poussoir Céliane référence 067031 ainsi que bouton-poussoir référence 041647 et lampe référence 089826
- Utiliser un transformateur 8V~ à 12 V~ référence 042025 ou référence 413091
- 1 mélodie différente par entrée - Niveau sonore réglable de 53dB à 80dB à 1m
- Equipé de voyants à LEDs clignotants lors d'une activation du carillon - Dérogation possible de la mélodie par appui sur boutons en face avant
Les + installation
Peut recevoir 5 boutons-poussoirs pour gérer 2 entrées différentes - Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)
Les + utilisation
13 mélodies au choix
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.678 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.664 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (mécanismes et enjoliveurs édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00522FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE09559AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Céliane, une touche d'inspiration en plus Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Cahier tendance Céliane Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Couleur du boîtier/corps Autre
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Volume 83 dB
- Tension nominale (Un) 8-8 V
- Classe de protection (IP) IP41
- Type de courant AC
- Consommation d'électricité 8-8 A
- Batterie incorporée Non
- Mode de pose Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
- Nombre de modules 2
- Largeur en nombre de modules 2
- Largeur 45 mm
- Hauteur 45 mm
- Profondeur 43.5 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation -10-55 °C
- Temperature de stockage -10-55 °C
- Type de connexion Borne à vis
- Capacité des bornes 1.5-1.5 mm²
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 3245060675424
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Carillon d'ambiance lumineuse Céliane 13 mélodies alimentation 8V~ à 12V~
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste