Carillon d'ambiance lumineuse Céliane 13 mélodies alimentation 230V~

Céliane, un carillon à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…

194,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Carillon lumineux Céliane 230V~ - 50Hz
    - A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
  • Fonctionne avec bouton-poussoir Céliane référence 067031 et lampe référence 067686 ainsi que bouton-poussoir référence 041645 et lampe référence 089821
  • 1 mélodie différente par entrée - Niveau sonore réglable de 53dB à 80dB à 1m
  • Equipé de voyants à LEDs clignotants lors d'une activation du carillon
  • Dérogation possible de la mélodie par appui sur boutons en face avant

Les + installation

Peut recevoir 5 boutons-poussoirs pour gérer 2 entrées différentes - Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les + utilisation

13 mélodies au choix

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
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
  • Couleur du boîtier/corps
    Autre
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Volume
    83dB
  • Tension nominale (Un)
    230-230V
  • Classe de protection (IP)
    IP41
  • Type de courant
    AC
  • Consommation d'électricité
    15.8-15.8A
  • Batterie incorporée
    Non
  • Mode de pose
    Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Largeur en nombre de modules
    2
  • Largeur
    45mm
  • Hauteur
    45mm
  • Profondeur
    43.5mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-55°C
  • Temperature de stockage
    -10-55°C
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    1.5-1.5mm²
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060675417

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Carillon d'ambiance lumineuse Céliane 13 mélodies alimentation 230V~

À associer