Prise d'aspiration centralisée Céliane contact électrique livrée avec enjoliveur blanc

Céliane, une prise à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…

106,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Prise d'aspiration centralisée avec contact électrique
  • Prise livrée avec enjoliveur blanc
  • Fonctionne avec les systèmes suivants :
    - Générale d'aspiration
    - Aldes, c.Dooble
    - Tréma, Turbix
  • A associer à une plaque Céliane

Les + installation

Ne nécessite pas de boîte d'encastrement - Se raccorde sur tube Ø51mm et reçoit les flexibles Ø38mm

Les + utilisation

Permet le branchement du flexible d'aspirateur dans le cadre d'installation d'aspiration centralisée

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Ne peut s'associer à un autre mécanisme Céliane pour former un ensemble multiposte

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Matériau Plastique
  • Mode de pose Encastré
  • Hauteur 71 mm
  • Largeur 71 mm
  • Profondeur 41.8 mm
  • Croche de contact Oui
  • Buse d'aspiration à socle Oui
  • Interrupteur à pédale Non
  • Couleur Blanc
  • Profondeur d'encastrement 28.6 mm
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-45 °C
  • Temperature de stockage -5-45 °C
  • Sans halogène Oui
  • EAN/Gencode 3245060674328

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction