Prise d'aspiration centralisée Céliane contact électrique livrée avec enjoliveur titane

Céliane, une prise à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…

114,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Prise d'aspiration centralisée avec contact électrique
  • Prise livrée avec enjoliveur finition Titane
  • Fonctionne avec les systèmes suivants :
    - Générale d'aspiration
    - Aldes, c.Dooble
    - Tréma, Turbix
  • A associer à une plaque Céliane

Les + installation

Ne nécessite pas de boîte d'encastrement - Se raccorde sur tube Ø51mm et reçoit les flexibles Ø38mm

Les + utilisation

Permet le branchement du flexible d'aspirateur dans le cadre d'installation d'aspiration centralisée

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Ne peut s'associer à un autre mécanisme Céliane pour former un ensemble multiposte

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
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
    Plastique
  • Mode de pose
    Encastré
  • Hauteur
    71mm
  • Largeur
    71mm
  • Profondeur
    41.8mm
  • Croche de contact
    Oui
  • Buse d'aspiration à socle
    Oui
  • Interrupteur à pédale
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Profondeur d'encastrement
    28.6mm
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-45°C
  • Temperature de stockage
    -5-45°C
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060674335

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations