Nouveauté

Prise d'aspiration centralisée Céliane avec contact avec enjoliveur Titanium

Prise d'aspiration centralisée Céliane livrée avec enjoliveur, à compléter d'un support universel Batibox et à combiner avec une plaque de finition Céliane

94,25

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Avec contact électrique 12V
  • Permet le branchement du flexible d'aspirateur dans le cadre d'installation d'aspiration centralisée
  • Fonctionne avec les systèmes suivants :
    - Générale d'aspiration
    - Aldes, c.Dooble
    - Tréma, Turbix
  • Ne nécessite pas de boîte d'encastrement - Se raccorde sur tube Ø51mm et reçoit les flexibles Ø38mm

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.
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
    Plastique
  • Mode de pose
    Encastré
  • Hauteur
    71mm
  • Largeur
    71mm
  • Profondeur
    42mm
  • Croche de contact
    Oui
  • Buse d'aspiration à socle
    Oui
  • Interrupteur à pédale
    Non
  • Couleur
    Autre
  • Profondeur d'encastrement
    28.5mm
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-45°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972421751

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Prise d'aspiration centralisée Céliane avec contact avec enjoliveur Titanium

À associer