Prise d'aspiration centralisée Céliane sans contact livrée avec enjoliveur titane
Céliane, une prise à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…
78,48 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit remplacé : cliquez pour voir la référence de remplacement
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Prise d'aspiration centralisée Céliane sans contact pour centrale non filaire de type ALDES (système sans contact avec déclenchement par onde de pression)
- Prise livrée avec enjoliveur finition Titane
- Fonctionne avec les systèmes suivants :
- Aldes : modèles Familly, Boosty, c.Cleaner, c.Booster et c.Power
- Générale d'aspiration : modèle Sonis - A associer à une plaque Céliane
Les + installation
Ne nécessite pas de boîte d'encastrement - Se raccorde sur tube Ø51mm et reçoit les flexibles Ø38mm
Les + utilisation
Permet le branchement du flexible d'aspirateur dans le cadre d'installation d'aspiration centralisée
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
- Ne peut s'associer à un autre mécanisme Céliane pour former un ensemble multiposte
Information sur la gamme
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.664 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (mécanismes et enjoliveurs édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00549EN-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00549FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 0064JM3-00 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Cahier tendance Céliane Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Céliane, une touche d'inspiration en plus Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Matériau Plastique
- Mode de pose Encastré
- Hauteur 71 mm
- Largeur 71 mm
- Profondeur 41.8 mm
- Croche de contact Non
- Buse d'aspiration à socle Oui
- Interrupteur à pédale Non
- Couleur Gris
- Profondeur d'encastrement 28.6 mm
- Classe de protection (IP) IP20
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-45 °C
- Temperature de stockage -5-45 °C
- Sans halogène Oui
- EAN/Gencode 3245060674311
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel