Thermostat d'ambiance fil pilote Céliane 230V - plage de réglage de 10°C à 30°C - 8A maximum

Céliane, une commande de chauffage à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…

171,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Thermostat d'ambiance fil pilote Céliane 230V~
    - A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
  • Pouvoir de coupure : 8A maximum (contact à fermeture)
  • Plage de réglage de 10°C à 30°C - Précision de la régulation +/- 0,5°C
  • Peut être associé au gestionnaire d'énergie référence 003821 grâce à son entrée fil pilote

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les + utilisation

Pour plafonds rayonnants et planchers chauffants directs

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type d'alimentation électrique
    230 V CA
  • Raccordement
    Tri-quadrifilaire
  • Avec récepteur
    Non
  • Plage de mesure
    10-30 °C
  • Capteur externe
    Non
  • Présence d'une résistance anticipatrice
    Sans
  • Caractéristique de réglage
    Autre
  • Adapté pour le chauffage
    Oui
  • Nombre de sorties chauffage
    1
  • Adapté aux climatiseurs
    Non
  • Valeur différentielle
    2-2 K
  • Différence ajustable
    Non
  • Température affichée
    Non
  • Avec indication du bruit
    Non
  • Type de capteur
    Autre
  • Mode de pose
    Encastré
  • Nombre de modules
    2
  • Avec affichage
    Non
  • Commande
    Pivotant
  • Avec raccord d’eau
    Non
  • Finition des contacts
    Contact à fermeture (NO)
  • Tension max. contacts
    250 V
  • Charge de contact max.
    8 A
  • Classe de protection (IP)
    IP41
  • Antidéflagration
    Non
  • Couleur
    Autre
  • Hauteur
    45 mm
  • Largeur
    45 mm
  • Profondeur
    47 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-50 °C
  • Temperature de stockage
    -10-60 °C
  • EAN/Gencode
    4010957674106

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Thermostat d'ambiance fil pilote Céliane 230V - plage de réglage de 10°C à 30°C - 8A maximum

À associer