Prise RJ45 Céliane catégorie 6 UTP
Céliane, une prise RJ45 à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…
21,46 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit remplacé : cliquez pour voir la référence de remplacement
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Prise RJ45 catégorie6 UTP Céliane
- A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane - Pour application Grade 1 et 2
- Conforme aux normes ISO 11801, IEC 11801, EN 50173, ANSI 568 et TIA 568
- Possibilité de réaliser une prise double en associant 2 mécanismes
- Accepte les câbles monobrins AWG22 jusqu'à AWG26 et multibrins AWG26 - Repérage T568A et T568B avec codes couleurs
Avantages
- Accepte les fiches RJ11, RJ12, RJ45
Les + installation
Avec connecteur RJ45 équipé d’un écrou de verrouillage ne nécessitant pas l’utilisation d’un outil spécifique et permettant un re-câblage en cas d’erreur - Peut être installée en encastré (dans boite d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)
Les + utilisation
Permet les transmissions à haut débit (Gigabit Ethernet)
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.670 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.633 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (prises RJ 45 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1069 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.1103 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (mécanismes et enjoliveurs édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.1101 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00951EN-03.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00951FR-03.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE01557AJ Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- LCS³ : le nouveau système VDI cuivre et fibre optique Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Céliane, une touche d'inspiration en plus Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- LCS³ brochure complète Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Cahier tendance Céliane Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Montage apparent Non
- Montage encastré Oui
- Encastrement de canal Oui
- Citerne au sol/montage en sous-sol Non
- Type de fixation Visser
- Composition Mécanisme seul
- Type de connecteur RJ45 8(8)
- Avec jacks/coupleurs Oui
- Adapté au nombre de jacks/coupleurs 1
- Catégorie 6
- Type de connexion Contact pour connexion autodénudante
- Jacks blindés Non
- Boîtier blindé Non
- Raccordement de mise à la terre séparé Non
- Avec zone de texte Non
- Décharge séparée de câble de traction Non
- Type de montage raccordement de blindage Sans
- Direction de sortie Droit
- Avec protection contre la poussière Oui
- Classe de protection (IP) IP20
- Code couleur Oui
- Largeur d'appareil 45 mm
- Hauteur d'appareil 45 mm
- Profondeur d'appareil 34.9 mm
- Nombre de modules 2
- Profondeur d'encastrement 25.2 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK03
- Temperature d'utilisation /d'installation -40-70 °C
- Temperature de stockage -40-70 °C
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Mode de pose Encastré
- Diamètre de tube pour produit saillie 0-0 mm
- Diamètre maxi d'entrée de câbles 9 mm
- Nature d'embout entrée de cable Non applicable
- Entre axe de fixation verticale 0-0 mm
- Entre axe de fixation horizontale 0-0 mm
- Maintien du cable Non applicable
- EAN/Gencode 3245060673444
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel