Interrupteur horaire programmable Céliane 230V~ 50Hz à 60Hz
Céliane, une commande d'éclairage à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…
430,80 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit remplacé : cliquez pour voir la référence de remplacement
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Interrupteur horaire programmable Céliane
- A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane - Visualisation permanente du programme en cours - Programme hebdomadaire
- Alimentation 230V~ 50Hz à 60Hz - Puissance maximum 2300W
- Capacité : 28 programmes maximum - 1 sortie par contact inverseur
Les + installation
Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)
Les + utilisation
Permet la commande du fil pilote d'un chauffage (envoi de 2 ordres confort/réduit ou permet de programmer la marche ou l'arrêt d'un circuit électrique (cafetière, radio, ...)
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (mécanismes et enjoliveurs édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (mécanismes et enjoliveurs édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.658 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- FT00653EN-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00653FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 292284-05 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Cahier tendance Céliane Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Céliane, une touche d'inspiration en plus Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Composition Mécanisme seul
- Nombre de modules 2
- Modèle Électronique
- Mode de pose Support de module
- Type de fixation Fixation avec vis
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Finition Non traité
- Finition de la surface Mat
- Couleur Gris
- Numéro RAL (équivalent) 9013
- Transparent Non
- Adapté à la classe de protection (IP) IP41
- Distance de commutation minimale 1 min
- Autonomie 20 h
- Générateur aléatoire Non
- Tension nominale 230 V
- Fréquence 47-63 Hz
- Programme astronomique Non
- Commande auxiliaire possible Non
- Calibre 16 A
- Avec raccordement à un capteur de luminosité Non
- Puissance max. 3600 W
- Profondeur d'encastrement 32.7 mm
- Largeur d'appareil 45 mm
- Hauteur d'appareil 45 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
- Temperature de stockage -10-60 °C
- Type de tension AC
- Sans halogène Oui
- Type de connexion Borne à vis
- Capacité des bornes 2.5-2.5 mm²
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Code CEI (Pack1) CR2032
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Pile (non rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack1) Lithium (pile ou accus)
- Nombre de Pack 1 1
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
- Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 3.3 g
- Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
- Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)
- EAN/Gencode 4010957670535
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Interrupteur horaire programmable Céliane 230V~ 50Hz à 60Hz
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel