Luminaire sur source centralisé d'évacuation encastré Kickspot IP40 IK04 plastique à LEDs - tension 24V= à 48V=
- Ref. 0 628 24
- Kickspot
- LEGRAND
LSC d’évacuation permettant le balisage des cheminements, sorties, issues de secours, obstacles et changements de direction jusqu’à l’extérieur du bâtiment - Assure une évacuation sûre et efficace des personnes
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Luminaire encastré Kickspot pour sources centralisées d'évacuation à LEDs 45 lumens (consommation 0,8W à 1W) - Tension 24V= ou 48V=
- IP40 plastique - IK04 - Classe II
- Luminaire rond encastrable sans accessoire - Livré sans pictogramme
- Raccordement par bornes automatiques
- Certifié NF AEAS LSC et NF environnement
Les + installation
Installation directe en faux plafond après découpe de Ø152mm (scie cloche à trépan) - Maintien par 3 griffes ajustables et invisibles
Recommandations / restrictions d’usages
- Doit être équipé d'une étiquette de signalisation référence 061210 à commander séparément
Information sur la gamme
Kickspot, une gamme de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et de luminaires pour sources centrales à LEDS à très faible consommation d'énergie, encastrables directement en faux-plafond, sans accessoire, pour une installation esthétique et facile. Ces BAES sont disponibles dans les fonctions : évacuation, ambiance, habitation, BAES+BAEH et DBR permettant de répondre aux besoins d'éclairage de sécurité encastré dans tous les bâtiments tertiaires et d'habitation. Equipés de la technologie SATI Connecté, ces BAES permettent un diagnostic à distance des installations (BAES en défaut, BAES absent, défaut ligne de télécommande) via une télécommande connectée et la Web App. Legrand ERPconnecté, vous permettant ainsi de diminuer vos coûts de contrôle et de maintenance. Les blocs sont certifiés NF Environnement et NF AEAS Performance SATI.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1132 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.1140 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- S000082215FR-2.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice NOTICE_LE06003AD Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Encastré
- Fonction Éclairage d'évacuation
- Type de pictogramme Feuillet/plaque inséré(e)
- Visibilité du pictogramme Uni/bilatéral
- Pictogramme inclus Oui
- Système de contrôle Auto-test automatique
- Convient pour une utilisation en continue Oui
- Avec interrupteur à distance Oui
- Télécommande fournie Non
- Alimentation de secours Centralisé (source centrale)
- Source lumineuse LED non interchangeable
- Source lumineuse fournie Oui
- Douille Autre
- Nombre de têtes de luminaire 1
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Couleur du boîtier/corps Blanc
- Matériau de la verrine Plastique transparent
- Type de tension DC
- Tension nominale (Un) 24-48V
- Courant nominal 21-42mA
- Appareillage Driver LED courant constant
- Elément de distribution de lumière Diffuseur
- Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C 123000h
- Classe de protection (IP) IP40
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Classe de protection II
- Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 Non
- Puissance du système 1W
- Flux lumineux utile 45lm
- Flux lumineux en mode veille 3lm
- Température de couleur 5300-5300K
- Distance de visibilité du pictogramme 15m
- Largeur 187mm
- Hauteur/profondeur 202mm
- Longueur 240mm
- Diamètre externe 187mm
- Largeur d'encastrement 152mm
- Hauteur/profondeur d'encastrement 61.5mm
- Longueur d’encastrement 152mm
- Diamètre d'encastrement 152mm
- Nombre de pôles 4
- Section de conducteur 2.5mm²
- Type de connexion Raccordement à vis
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35°C
- Temperature de stockage -10-50°C
- Fréquence 50-60Hz
- Neutre obligatoire Oui
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Sans halogène Oui
- Capacité des bornes 1.5-2.5mm²
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Maintien du cable Non applicable
- Attache/serre-cable compatible avec Non applicable
- Mode de commande Filaire
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Adressable Non
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 3245060628246
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Pièces détachées
Commande réservée aux professionnels
Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
Luminaire sur source centralisé d'évacuation encastré Kickspot IP40 IK04 plastique à LEDs - tension 24V= à 48V=
À associer
Vous aimerez aussi
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste