Grille de protection renforcée IK20 pour blocs autonomes et luminaires pour source centralisée IP43 et IP66 à LEDs
Accessoire d'installation pour bloc d'éclairage de sécurité
232,30 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Grille de protection renforcée IK20 antivandale
- Pour blocs autonomes et luminaires pour source centralisée IP43 et IP66 d'évacuation et d'ambiance à LEDs
- Grille en fils d'acier de couleur inox anti vandale - Fixation de la grille sur un cadre acier fixée sur le mur par quatre vis
- Grande résistance aux chocs : 50 joules
- Double système de fixation : par embase murale sur cadre métallique tenue par 4 chevilles métalliques, ou par verrouillage de la grille sur le cadre métallique par vis à têtes inviolables nécessitant l'outil référence 060910 (non livré)
Les + utilisation
Permet une protection renforcé du BAES
Recommandations / restrictions d’usages
- Particulièrement adaptée à la protection des blocs dans les parkings et dans bâtiments à risque de vandalisme
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1129 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.1135 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (blocs, accessoires d'installation et télécommandes édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE03474AC Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Téléchargez la documentation de la nouvelle offre d'éclairage de sécurité connecté Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type d'accessoire/pièce détachée Panier de protection
- Couleur Gris
- Matériau Acier
- Longueur 360 mm
- Largeur 192 mm
- Hauteur 100 mm
- EAN/Gencode 3245060626921
Prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Grille de protection renforcée IK20 pour blocs autonomes et luminaires pour source centralisée IP43 et IP66 à LEDs
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main
Veuillez vous connecter pour accéder à votre formation en ligne.
Conditions générales d’utilisation
Chargement en cours...
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
(Service gratuit + prix d'un appel)
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h