Tube à fluorescence TL 8W haute luminosité pour maintenance bloc autonome d'éclairage de sécurité d'ambiance références 062565, 062566

  • Ref. 0 609 41
  • LEGRAND

Lampe de remplacement pour anciens BAES d'ambiance

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Pour références : 062565, 062566

Caractéristiques techniques

  • Puissance de la source lumineuse
    8 W
  • Flux lumineux de la source
    450 lm
  • Culot
    G5
  • Indice de rendu des couleurs CRI
    80-89
  • Température de couleur
    4000 K
  • Forme de la lampe
    Torche
  • Efficacité lumineuse de la lampe
    56 lm/W
  • Code couleur de la lumière
    4000
  • Couleur de la lumière selon EN 12464-1
    Neutre 3 300 à 5 300 K
  • Diamètre du tube
    16 mm
  • Longueur
    302 mm
  • Diamètre de l'anneau
    16 mm
  • Réflecteur interne
    Non
  • Angle de rayonnement
    360 °
  • Couleur
    Autre
  • Application
    Général
  • Protection contre les éclats
    Non
  • Bande d'allumage
    Non
  • Allumage rapide
    Oui
  • Utilisation sans starter
    Oui
  • Convient pour l'éclairage d'urgence
    Oui
  • A double paroi
    Non
  • Pour des applications à faibles températures
    Non
  • Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
    8 kWh
  • Durée de vie nominale moyenne
    5000 h
  • EAN/Gencode
    3245060609412