Lampe portable d'intervention ERDF 200 à LEDs

  • Ref. 0 608 95
  • LEGRAND

Lampe portable d'intervention

742,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Lampe ERDF 200 à LEDs - Poignée positionnable à 90°
  • Dos aimanté pour fixation sur supports métalliques
  • Lampe portable d'intervention à LEDs - Classe II - avec 2 fonctionnalités : BAPI ou BAES
  • Sources lumineuses entièrement à LEDs (secours et charge) - Lampe de couleur rouge, équipée de batteries d'accumulateurs Ni-Cd - Consommation : 0,6W
  • Alimentation 230V par cordon de raccordement secteur débrochable - Système de repérage secteur absent

Avantages

  • Compatible avec les système de surveillance des BAES Adressable et SATI Connecté

Les + installation

2 modes de pose : mural ou libre

Les + utilisation

Bouton-poussoir 4 positions : arrêt ; allumage pleine puissance (200 lumens, 1h) ; allumage 1/3 de puissance (70 lumens, 3h) et clignotant

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Rechargeable
    Oui
  • Chargeur intégré
    Oui
  • Source lumineuse principale
    Lampe à incandescence
  • Source lumineuse auxiliaire
    Lampe à incandescence
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Couleur du boîtier/corps
    Rouge
  • Convient pour l'éclairage d'urgence
    Oui
  • Tension nominale (Un)
    207-253V
  • Fonction lumière clignotante source lumineuse principale
    Non
  • Fonction lumière clignotante source lumineuse auxiliaire
    Non
  • Puissance de la lampe source lumineuse principale
    9W
  • Puissance de la lampe source lumineuse auxiliaire
    3W
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Classe de protection
    II
  • Largeur
    151mm
  • Hauteur/profondeur
    286mm
  • Longueur
    145mm
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    Cs
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Nickel-Métal-hydride
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    3
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    53g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    I : Industriel (Pas Portable)
  • EAN/Gencode
    3245060608958

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations