Douille patère Plexo culot E27 - gris

Plexo, douille patère pour hublots

21,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Douille patère Plexo - culot E27 - IP20 - Classe II
  • Sur boîte ronde Ø70mm, avec 4 embouts à entrées directes pour montage droit ou incliné selon orientation du couvercle
  • Connexion sur borne à vis
  • Gris
  • Pour hublots étanches pour lieux publics ou environnements sévères

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Support de lampe en saillie
  • Couleur
    Gris
  • Douille
    E27
  • Avec insertion de starter
    Non
  • Type de fixation
    Autre
  • Filetage de raccord
    Autre
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060601522

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations