Douille culot B22 à raccord fileté et simple bague matière métallique 4A 150W

  • Ref. 0 600 06
  • LEGRAND

Douille de remplacement (pour équipement, lampes...) à usage domestique

9,32

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Douille culot B22 à raccord fileté
  • 4A - 150W - Avec simple bague matière métallique - raccord fileté Ø10mm, pas de 100 - Avec dispositif d'arrêt en rotation
  • 250V~ - Douilles de remplacement (pour équipement, lampes...)
  • Les puissances indiquées correspondent à des lampes à incandescence
  • Conforme à la norme NF EN 61184

Les + installation

Connexion sur borne à vis

Recommandations / restrictions d’usages

  • Intensité (A) maximum pour utilisation en tension < 50V - Puissance (W) maximum pour utilisation en 250V

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Support de lampe d'éclairage
  • Matériau
    Acier
  • Couleur
    Autre
  • Douille
    Autre
  • Avec insertion de starter
    Non
  • Type de fixation
    Autre
  • Filetage de raccord
    Autre
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060600068

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations