Fiche mobile droite P17 IP66/67 125A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T
P17, fiche mobile droite, particulièrement adaptée aux chantiers intérieurs et extérieurs avec de fortes contraintes de température et d'étanchéité
247,50 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Fiche mobile droite P17 IP66/67
- Rouge - 380V~ à 415V~ - 125A - 3P+N+T
- Plastique
- IK09
Les + installation
Connexion et déconnexion facilitées
Les + utilisation
L'utilisation de la broche pilote permet la connexion et la déconnexion hors charge de la fiche
Recommandations / restrictions d’usages
- Non-adapté à la recharge des véhicules électriques
Information sur la gamme
Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.128 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.125 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02385FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F02385IT-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F02385EN-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Focus auto extinguibilité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Intensité de courant IEC 125 A
- Nombre de pôle(s) 5
- Tension selon EN 60309-2 380-415 V (50+60 Hz) rouge
- Position horaire des contacts de terre 6 h
- Couleur caractéristique Rouge
- Numéro RAL 3000
- Inverseur de phase Non
- Classe de protection (IP) IP67
- Technique de raccordement Borne à vis
- Entrée de câble Raccord à écrou
- Direction d'enfichage Droit
- Matériau Plastique
- Finition militaire Non
- EAN/Gencode 3414970735119
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Fiche mobile droite P17 IP66/67 125A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel