Prise saillie P17 IP66/67 125A - 380V~ à 415V~ - 3P+T

  • Ref. 5 556 58
  • P17
  • LEGRAND

P17, prise saillie particulièrement adaptée aux chantiers intérieurs et extérieurs avec de fortes contraintes de température et d'étanchéité

275,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Prise saillie P17 IP66/67
  • Rouge - 380V~ à 415V~ - 125A - 3P+T
  • Plastique
  • IK09

Les + installation

Connexion et déconnexion facilitées

Les + utilisation

L'utilisation de la broche pilote permet la connexion et la déconnexion hors charge de la fiche

Recommandations / restrictions d’usages

  • Non-adapté à la recharge des véhicules électriques

Information sur la gamme

Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Prise CEE - 16 A
    Sans
  • Prise CEE - 32 A
    Sans
  • Prise CEE - 63 A
    Sans
  • Prise CEE - 125A
    1x125A xp xxxV
  • Nombre de prises avec terre
    1
  • Protection
    Sans
  • Disjoncteur différentiel
    Sans
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Possibilité d'alimentation/de raccordement
    Autre
  • Diamètre entrée de câble
    M40
  • Manipulation
    Montage mural
  • Classe de protection (IP)
    IP67
  • Finition militaire
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Hauteur
    329 mm
  • Largeur
    170 mm
  • Profondeur
    268 mm
  • EAN/Gencode
    3414970735126

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations