Coffret de chantier P17 IP66 IK10 100A - 400V~ - avec 4 prises brochage domestique

  • Ref. 0 589 60
  • P17
  • LEGRAND

P17, coffret de distribution destiné à tous les corps d’état intervenant sur le chantier, ils assurent une bonne répartition électrique en mettant à disposition des points d’alimentation de 16A à 63 A

5970,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Coffret métal de distribution P17 IP66 IK10 100A - 400V~ - avec 4 prises brochage domestique
  • Composition :
    - 4 prises à brochage domestique
    - 1 prise 16A - 3P+N+T - 380V~ /415V~
    - 1 prise 32A - 3P+N+T - 380V~ /415V~
    - 1 Prisinter 63A - 3P+N+T - 380V~ /415V~
    - protection en tête :
    1 disjoncteur 100A - 4P courbe C - Icc 25kA + bloc différentiel 4P type AC
    - 1 disjoncteur - 16A - 4P courbe C - 400V
    - 1 disjoncteur - 32A - 4P courbe C - 400V
    - 1 disjoncteur - 63A - 4P courbe C - 400V
    - 2 disjoncteurs 16A - Ph+N
    - 2 disjoncteurs 10A - Ph+N
    - 1 presse-étoupe M50
    - 1 départ grue avec presse-étoupe M40
    - 2 départs 10A avec bouchon M20 pour éclairage
  • Puissance maximum 69kVA -Avec coupure d'urgence sur bobine à émission de tension (ET) et 3 voyants de présence tension en façade
  • - Revêtement polyester texturé (80µm) RAL7035- Dimensions (H x I x P) : 800mm x 600mm x 300mm
  • Plastronnage intérieur du coffret garantissant un IPXXB et un accès limité - Pré-découpe du plastronnage pour l'ajout d'un rail 17 modules

Les + installation

Fixation murale avec pattes de fixation référence 036401 et 036404

Les + utilisation

Coffret transportable pour l'alimentation des coffrets d'étages et de différents équipements de chantier - Permet l'alimentation électrique provisoire sur chantiers ou pour de l'évènementiel

Recommandations / restrictions d’usages

  • Température d'utilisation : -25°C à +40°C - Conforme à la norme IEC 61439-4 et répondant aux exigences de la norme d'installation NF C 15-100 ou CEI 60364
  • Possibilité d'équiper le coffret avec :
    - blocs de sécurité référence 062526 et/ou référence 062626 (idéal pour espaces avec peu de luminosité, exemple cage d'escalier, parking…)
    - barillet à clé référence 036822, 036823, 036824, 036825, 036826, 036827 ou référence 036545
  • Mise à la terre du coffret avec sortie de terre extérieure par vis inox traversante M8 - Fermeture de la porte par verrou double barre - Non-adapté à la recharge des véhicules électriques

Information sur la gamme

Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Prise CEE - 16 A
    1x16A5p400V
  • Prise CEE - 32 A
    1x32A5p400V
  • Prise CEE - 63 A
    1x63A5p400V
  • Prise CEE - 125A
    Sans
  • Nombre de prises avec contact de terre
    7
  • Protection
    Commutateur LS
  • Disjoncteur différentiel
    Sans
  • Matériau du boîtier/corps
    Acier
  • Possibilité d'alimentation/de raccordement
    Autre
  • Type de raccordement au secteur
    Autre
  • Manipulation
    Montage mural
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • Finition militaire
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Hauteur
    848mm
  • Largeur
    745mm
  • Profondeur
    334mm
  • EAN/Gencode
    3245060589608

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations