Coffret 5 prises P17 IP44 avec disjoncteur, interrupteur différentiel et transformateur de sécurité 150VA

  • Ref. 0 589 22
  • P17
  • LEGRAND

P17, les coffrets de prises permettent de distribuer la puissance au plus près des équipements, en brochage industriel et/ou domestique - Ils existent en monoprise, multiprises, équipés ou à composer

2914,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Coffret multiprise P17 IP44 équipé
  • Equipé de :
    - 2 socles de prise 20 à 25V~
    - 16A
    - 2P
    - 1 socle de prise 250V~
    - NF C
    - 1 socle de prise 200 à 250V~
    - 16A
    - 2P+T
    - 1 socle de prise 380 à 415V~
    - 16A
    - 3P+T
    - Protection par inter différentiel + disjoncteur + transformateur de sécurité 150VA
  • Dimensions :
    - Hauteur : 441mm
    - Largeur : 405mm
    - Profondeur : 128mm
  • Avec rail 18 modules
  • Conforme aux normes :
    - IEC 61439-2 : ensembles d'appareillage de puissance
    - IEC 61439-3 : tableaux de répartition destinés à être utilisés par des personnes ordinaires (DBO)

Les + installation

Montage sur poteau avec kit de fixation, voir fiche technique sur e-catalogue pour compatibilité

Recommandations / restrictions d’usages

  • Peut recevoir les pattes de fixation référence 001969
  • Non-adapté à la recharge des véhicules électriques

Information sur la gamme

Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Prise CEE - 16 A
    4x16A xp xxxV
  • Prise CEE - 32 A
    Sans
  • Prise CEE - 63 A
    Sans
  • Prise CEE - 125A
    Sans
  • Nombre de prises avec contact de terre
    5
  • Protection
    Commutateur LS
  • Disjoncteur différentiel
    FI avec IFN 0,03 A (standard)
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Possibilité d'alimentation/de raccordement
    Autre
  • Diamètre entrée de câble
    M32
  • Manipulation
    Montage mural
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • Finition militaire
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Hauteur
    441mm
  • Largeur
    405mm
  • Profondeur
    128mm
  • EAN/Gencode
    3245060589226

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Coffret 5 prises P17 IP44 avec disjoncteur, interrupteur différentiel et transformateur de sécurité 150VA

À associer