Prise mobile P17 IP66/67 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T

  • Ref. 5 555 09
  • P17
  • LEGRAND

P17, prise mobile particulièrement adaptée aux chantiers intérieurs et extérieurs avec de fortes contraintes de température et d'étanchéité

135,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Prise mobile P17 IP66/67/69
  • Rouge - 380V~ à 415V~ - 63A - 3P+N+T
  • Plastique
  • IK09

Les + installation

Connexion et déconnexion facilitées

Les + utilisation

L'utilisation de la broche pilote permet la connexion et la déconnexion hors charge de la fiche

Information sur la gamme

Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Intensité de courant IEC 63 A
  • Nombre de pôle(s) 5
  • Tension selon EN 60309-2 380-415 V (50+60 Hz) rouge
  • Position horaire des contacts de terre 6 h
  • Couleur caractéristique Rouge
  • Numéro RAL 3000
  • Classe de protection (IP) IP67
  • Technique de raccordement Borne à vis
  • Direction d'enfichage Droit
  • Entrée de câble Raccord à écrou
  • Matériau Plastique
  • Finition militaire Non
  • EAN/Gencode 3414970734747

Support d’aide à la prescription

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit

Catalogue produits

Pour choisir les prises industrielles P17 ou Hypra les mieux adaptées à vos chantiers, plusieurs critères sont à prendre en compte : Quelles sont les conditions d'humidité et d'agressivité du milieu ? Quelles indices de protection sont nécessaires : IP44, IP66/67, IK09...

En savoir plus