Comment choisir des prises industrielles ?
Pour choisir les prises industrielles P17 ou Hypra les mieux adaptées à vos chantiers, plusieurs critères sont à prendre en compte :
- Quelles sont les conditions d'humidité et d'agressivité du milieu ? Quelles indices de protection sont nécessaires : IP44, IP66/67, IK09 ?
- Seront-elles installées en intérieur ou en extérieur ?
- Quel est le type de locaux, d'emplacements ou d'usages ?
- Quelles sont les contraintes spécifiques liées à l'activité : critères mécaniques, critères d'étanchéité ou critères thermiques ?
Produits concernés

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Merci de votre réponse !