Châssis pliable pour coffrets de chantier P17 références 058950 , 058951 , 058952 , 058953 , 058954 et 058957

  • Ref. 0 577 43
  • P17
  • LEGRAND

P17, châssis pliable pour fixation du coffret d'étage

253,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Châssis pliable
  • Pour les coffrets d'étages P17

Les + installation

Fixation du coffret sur le châssis sans ouverture du coffret- Fixation murale ou au sol du coffret équipé de son châssis

Les + utilisation

Facilite le transport et le stockage

Recommandations / restrictions d’usages

  • Non-adapté à la recharge des véhicules électriques

Information sur la gamme

Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Prise CEE - 16 A Sans
  • Prise CEE - 32 A Sans
  • Prise CEE - 63 A Sans
  • Prise CEE - 125A Sans
  • Protection Sans
  • Disjoncteur différentiel Sans
  • Matériau du boîtier/corps Acier
  • Possibilité d'alimentation/de raccordement Autre
  • Type de raccordement au secteur Autre
  • Manipulation Portable
  • Classe de protection (IP) Autre
  • Finition militaire Non
  • Couleur Jaune
  • EAN/Gencode 3245060577438