Coffret de chantier P17 IP44 IK09 - 230V~ - avec 6 prises brochage domestique, 1 prise 32A 3P+N+T et protections

  • Ref. 0 589 52
  • P17
  • LEGRAND

P17, coffret d'étage pour l’alimentation provisoire des équipements électriques de l’ensemble des corps d’état du bâtiment, en particulier ceux du second œuvre

1403,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Coffret d'étage P17 IP44 IK09 40A - 230V~ - avec 6 prises brochage domestique et 1 prise 32A 3P+N+T
  • Composition :
    - 6 prises à brochage domestique
    - 1 prise 3P+N+T - 32A - 380/415V~
    - 1 disjoncteur différentiel 3P+N - 63A - 30mA
    - 3 disjoncteurs 2P - 16A - Icc 10kA
    - 1 disjoncteur 3P+N - 32A - Icc 10kA
  • Puissance maximum 26 kVA - Avec coupure d'urgence sur bobine à émission de tension (ET) et voyant de présence tension - Bornier de raccordement pour repiquage - Livré avec presse-étoupe M32
  • - Matière : corps ABS et fenêtre polycarbonate
    - Dimensions (H x I) : 479,6mm x 431mm
  • Pré-marquage pour ajout possible de :
    - 2 entrées de câbles (maximum M32) sur le dessous et 1 de chaque côté du coffret
    - 1 prise P17 à brochage domestique supplémentaire sur chaque côté du coffret

Les + installation

Fixation murale et accrochage aisé sans ouverture préalable (fixation par l'extérieur du coffret) ou sur châssis référence 057743- Montage sur poteau avec kit référence 036446, 036447, 036448 et 036449 (voir fiche technique sur e-catalogue pour compatibilité)

Les + utilisation

Coffret mobile et polyvalent avec poignée intégrée permettant l'alimentation électrique provisoire de tous types d'équipement sur chantiers, évènements, foires…

Recommandations / restrictions d’usages

  • Température d'utilisation : -25°C à +40°C - Conforme à la norme IEC 61439-4 et répondant aux exigences de la norme d'installation NF C 15-100 ou CEI 60364
  • Possibilité d'ajouter un cadenas référence 406313 pour verrouillage de la fenêtre - Fenêtre remplaçable (pièce détachée sur demande)
  • Encoches bilatérales pour enroulement du câble (non fourni), enroulement possible autour du châssis

Information sur la gamme

Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Prise CEE - 16 A Sans
  • Prise CEE - 32 A 1x32A5p400V
  • Prise CEE - 63 A Sans
  • Prise CEE - 125A Sans
  • Nombre de prises avec terre 7
  • Protection Commutateur LS
  • Disjoncteur différentiel FI avec IFN 0,03 A (standard)
  • Nombre de disjoncteurs 1
  • Matériau du boîtier/corps Plastique
  • Possibilité d'alimentation/de raccordement Autre
  • Diamètre entrée de câble M32
  • Manipulation Montage mural
  • Classe de protection (IP) IP44
  • Finition militaire Non
  • Couleur Gris
  • Hauteur 480 mm
  • Largeur 431 mm
  • Profondeur 155 mm
  • EAN/Gencode 3245060589523

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 800 26 FENETRE COFFRET D'ETAGE

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Coffret de chantier P17 IP44 IK09 - 230V~ - avec 6 prises brochage domestique, 1 prise 32A 3P+N+T et protections

À associer