Poignée pour réalisation coffret mobile P17 avec rail 5 modules

  • Ref. 0 577 37
  • P17
  • LEGRAND

P17, poignée pour coffrets mobiles

112,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Poignée pour réalisation de coffrets mobiles P17 avec rail 5 modules

Les + installation

Livrée avec pattes permettant d'enrouler le câble

Recommandations / restrictions d’usages

  • Non-adapté à la recharge des véhicules électriques

Information sur la gamme

Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type d’accessoires électriques
    Autre
  • Type d’accessoires mécaniques
    Autre
  • Largeur
    125 mm
  • Hauteur
    60 mm
  • Profondeur
    60 mm
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060577377

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations