Embase P17 501x405mm avec rail 20 modules et jusqu'à 9 prises 16A pour plastron 280x125mm pour composer un coffret P17
P17, les coffrets de prises permettent de distribuer la puissance au plus près des équipements, en brochage industriel et/ou domestique - Ils existent en monoprise, multiprises, équipés ou à composer
260,50 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Embase P17 pour plastrons - Maximum IP66
- Dimensions extérieures :
- hauteur : 501mm
- largeur : 405mm - Dimensions pour plastron :
- Hauteur : 280mm
- Largeur : 125mm - Embase jusqu'à 9 prises 16A - Rail 20 modules DIN
- Montage sur poteau avec kit de fixation, voir fiche technique sur e-catalogue pour compatibilité
Les + utilisation
Pour composer un coffret P17
Recommandations / restrictions d’usages
- Le coffret à composer est compatible avec la norme IEC 61439-2-3 : la certification du coffret complet avec son équipement est à la charge de l'ensemblier
- Peut recevoir les pattes de fixation référence 001969
- Peut recevoir une serrure à clé référence 057735 - Non-adapté à la recharge des véhicules électriques
Information sur la gamme
Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (p.132 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (dimensions édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00140IT-05.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00140FR-05.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00140EN-05.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Focus auto extinguibilité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type d'accessoire/pièce détachée Autre
- Adapté à CEE toutes intensités de courant
- EAN/Gencode 3245060577049
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Embase P17 501x405mm avec rail 20 modules et jusqu'à 9 prises 16A pour plastron 280x125mm pour composer un coffret P17
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel