Fiche de tableau et fiche inclinée P17 IP66/67 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T

  • Ref. 0 568 08
  • P17
  • LEGRAND

P17, fiche particulièrement adaptée aux chantiers intérieurs et extérieurs avec de fortes contraintes de température et d'étanchéité

46,41

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Fiche de tableau et fiche inclinée P17 IP66/67
  • Rouge - 380V~ à 415V~ - 16A - 3P+N+T
  • Plastique
  • IK09

Recommandations / restrictions d’usages

  • Bouchon d'obturation à commander séparément
  • Non-adapté à la recharge des véhicules électriques

Information sur la gamme

Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Intensité de courant IEC
    16 A
  • Tension selon EN 60309-2
    400 V (50+60 Hz) rouge
  • Nombre de pôle(s)
    4
  • Position horaire des contacts de terre
    6 h
  • Couleur caractéristique
    Rouge
  • Classe de protection (IP)
    IP67
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Type de construction
    Pose du connecteur encastré
  • Inverseur de phase
    Non
  • Direction d'enfichage
    Droit
  • Matériau
    Plastique
  • Finition militaire
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060568085

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations