Socle 3P+N+T à vis avec éclips de protection dimensions 80x80mm

  • Ref. 0 554 27
  • LEGRAND

Socle prise de courant, pour brancher en toute sécurité des appareils et équipements électriques

39,34

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Socle 3P+ N + T
  • Dimensions 80mm x 80mm
  • Avec éclips de protection
  • A vis
  • Vrac

Les + installation

Fixation saillie sur cadre référence 055439 ou encastré dans boîtes à fixation mixte multi-matériaux :
- référence 080101 et 080121, cloisons sèches
- référence 080041, 080051 et 080061, maçonnerie
- référence 080141, 080151 et 080161, béton référence 081941 et 081940

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Modèle Broche de contact de protection
  • Pôle neutre sectionné simultanément Non
  • Type de contact de protection Plat
  • Nombre de contacts actifs (ronds) 4
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
  • Nombre de poste(s) 1
  • Nombre de modules 2
  • Nombre de phases 3
  • Impression/marquage Autre
  • Type de connexion Borne à vis
  • Avec volet de protection Non
  • Avec eclips / protection enfant Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9003
  • Finition métallique Non
  • Transparent Non
  • Verrouillable Non
  • Mécanisme d'éjection Non
  • Encastrement isolé Non
  • Avec éclairage fonctionnel Non
  • Avec éclairage d'orientation Non
  • Protection contre les surtensions Non
  • Protection différentielle Non
  • Avec microfusible Non
  • Alimentation spéciale Sans alimentation spéciale
  • Mode de pose Encastré
  • Type de fixation Fixation avec vis
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermodurci
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Traitement antimicrobien Non
  • Repiquage possible Oui
  • Avec interrupteur Non
  • Prise inclinée ou inclinable Non
  • Calibre 20 A
  • Tension nominale 250 V
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP20
  • Résistance aux chocs (IK) IK02
  • Largeur d'appareil 80 mm
  • Hauteur d'appareil 80 mm
  • Profondeur d'appareil 39 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
  • Avec haut-parleur bluetooth intégré Non
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -10-40 °C
  • Type de tension AC
  • Power Delivery Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • précâblé Non
  • Capacité des bornes 2.5-4 mm²
  • Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
  • Section de câble 2.5-4 mm²
  • Maintien du cable Autre
  • Composition Mécanisme complet avec plaque
  • Objet connecté Non
  • nombre d'unités 1
  • EAN/Gencode 3245060554279