Socle 2P+T à vis avec éclips de protection dimensions 80x80mm
Socle prise de courant, pour brancher en toute sécurité des appareils et équipements électriques
29,94 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Socle 2P+T
- Dimensions 80mm x 80mm - à vis - avec éclips de protection
- Vrac
Les + installation
Fixation saillie sur cadre référence 055439 ou encastré dans boîtes à fixation mixte multi-matériaux :
- référence 080101 et 080121, cloisons sèches
- référence 080041, 080051 et 080061, maçonnerie
- référence 080141, 080151 et 080161, béton référence 081941 et 081940
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.785 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02024FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Broche de contact de protection
- Pôle neutre sectionné simultanément Non
- Type de contact de protection Plat
- Nombre de contacts actifs (ronds) 2
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
- Nombre de poste(s) 1
- Nombre de modules 2
- Nombre de phases 1
- Impression/marquage Autre
- Type de connexion Borne à vis
- Avec volet de protection Non
- Avec eclips / protection enfant Non
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Finition métallique Non
- Transparent Non
- Verrouillable Non
- Mécanisme d'éjection Non
- Encastrement isolé Non
- Avec éclairage fonctionnel Non
- Avec éclairage d'orientation Non
- Protection contre les surtensions Non
- Protection différentielle Non
- Avec microfusible Non
- Alimentation spéciale Sans alimentation spéciale
- Mode de pose Encastré
- Type de fixation Fixation avec vis
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Finition Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Traitement antimicrobien Non
- Avec interrupteur Non
- Prise inclinée ou inclinable Non
- Calibre 20 A
- Tension nominale 250 V
- Fréquence 50-60 Hz
- Adapté à la classe de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK02
- Largeur d'appareil 80 mm
- Hauteur d'appareil 80 mm
- Profondeur d'appareil 39 mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible IFTTT Non
- Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
- Avec haut-parleur bluetooth intégré Non
- Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
- Type de tension AC
- Power Delivery Non
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Maintien du cable Autre
- Composition Mécanisme complet avec plaque
- Objet connecté Non
- nombre d'unités 1
- EAN/Gencode 3245060554224
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Socle 2P+T à vis avec éclips de protection dimensions 80x80mm
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main