Fiche caoutchouc 3P+T 20A à sortie droite avec anneau de suspension

  • Ref. 0 550 70
  • LEGRAND

Fiche, pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle

42,66

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Fiche caoutchouc 3P+T - 20A
  • 6A : Ø4mm - 10A - 16A : Ø4,8mm
  • A câbler
  • A sortie droite
  • Avec anneau de suspension

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage exterieur et intensif

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Modèle Autre
  • Type de contact de protection Rond
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Direction d'enfichage Droit
  • Technique de raccordement Borne à vis
  • Couleur Noir
  • Nombre de pôle(s) 3
  • Tension nominale 400 V
  • Fiche d'adaptation Non
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
  • Profondeur 120 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK02
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
  • Temperature de stockage -5-50 °C
  • Type de tension AC
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Neutre obligatoire Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Type de connexion Borne à vis
  • Nombre de bornes 4
  • Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
  • EAN/Gencode 3245060550707

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage

Fiche caoutchouc 3P+T 20A à sortie droite avec anneau de suspension

À associer