Prolongateur caoutchouc 3P+T 20A à sortie droite avec éclips de protection et anneau de suspension

  • Ref. 0 550 71
  • LEGRAND

Prolongateur à anneau, pour brancher des appareils et équipements électriques

64,03

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Prolongateur caoutchouc 3P+T - 20A
  • 6A : Ø4mm - 10A - 16A : Ø4,8mm
    - A câbler
  • Avec éclips de protection
  • Avec anneau de suspension
  • A sortie droite

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage exterieur et intensif

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Matériau
    Caoutchouc
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Direction d'enfichage
    Droit
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pôles
    4
  • Tension nominale
    400 V
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    2.5-4 mm²
  • EAN/Gencode
    3245060550714

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Prolongateur caoutchouc 3P+T 20A à sortie droite avec éclips de protection et anneau de suspension

À associer