Fiche caoutchouc 3P+T 20A à sortie droite avec anneau de suspension

  • Ref. 0 550 70
  • LEGRAND

Fiche, pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle

44,37

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Fiche caoutchouc 3P+T - 20A
  • 6A : Ø4mm - 10A - 16A : Ø4,8mm
  • A câbler
  • A sortie droite
  • Avec anneau de suspension

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage exterieur et intensif

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Type de contact de protection
    Rond
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Direction d'enfichage
    Droit
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pôles
    3
  • Tension nominale
    400V
  • Fiche d'adaptation
    Non
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Profondeur
    120mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-50°C
  • Temperature de stockage
    -5-50°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Neutre obligatoire
    Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Nombre de bornes
    4
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • EAN/Gencode
    3245060550707

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

11% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage

Fiche caoutchouc 3P+T 20A à sortie droite avec anneau de suspension

À associer