Prolongateur 3P+T 20A 400V~ à anneau

  • Ref. 0 550 13
  • LEGRAND

Prolongateur à anneau, pour brancher des appareils et équipements électriques

37,66

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Prolongateur 3P+T - 20A
  • 400V~ - A anneau - Avec éclips de protection
  • Vrac

Recommandations / restrictions d’usages

  • Poignée avec sortie latérale par embout référence 091903 (câble Ø 5mm à 18mm)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP2X
  • Direction d'enfichage
    Droit
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Couleur
    Gris
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060550134

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

5% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage