Prolongateur 2P+T 20A 400V~ à anneau
- Ref. 0 550 03
- LEGRAND
Prolongateur à anneau, pour brancher des appareils et équipements électriques
33,13 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Prolongateur avec volet de protection 2P+T 20A
- 400V~ - A anneau - Avec éclips de protection
- Vrac
Recommandations / restrictions d’usages
- Poignée avec sortie latérale par embout référence 091903 (câble Ø 5mm à 18mm)
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.785 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- f6023bfr.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Classe de protection (IP) IP2X
- Direction d'enfichage Coudé
- Technique de raccordement Borne à vis
- Couleur Gris
- Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
- EAN/Gencode 3245060550035
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
4% de matière recyclée dans le produit
RSE Emballage
80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable
Substances réglementées
Recyclage et fin de vie
Prolongateur 2P+T 20A 400V~ à anneau
À associer
Vous aimerez aussi
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main