Fiche 2P+T 20A 400V~

  • Ref. 0 556 32
  • LEGRAND

Fiche, pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle

23,43

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Fiche 2P+T 20A
  • 400V~
  • Vrac
  • A anneau

Recommandations / restrictions d’usages

  • Poignée avec sortie latérale par embout référence 091903 (câble Ø 5mm à 18mm)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Type de contact de protection
    Plat
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Direction d'enfichage
    Coudé
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Couleur
    Gris
  • Nombre de pôles
    2
  • Tension nominale
    380V
  • Courant nominal
    20A
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Largeur
    4mm
  • Hauteur
    4.5mm
  • Profondeur
    8mm
  • Type de tension
    AC
  • EAN/Gencode
    3245060556327

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

14% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage