Prise mobile caoutchouc avec collier d'amarrage Martin Lunel 2P IP44 16A 24V~

  • Ref. 0 547 28
  • LEGRAND

Martin Lunel, prise de courant mobile particulièrement adaptée aux environnement sévères

fabrique-en-france

  • Prise de courant TBT mobile - caoutchouc avec collier d'amarrage - Martin Lunel
  • Mauve - 24V~ - 16A - 2P
  • Raccordement sur bornes 3xØ4mm pour prise de courant TBT 16A et raccordement sur bornes Ø5mm pour prises de courant TBT32 A
  • Conforme : - à la norme internationale IEC 60309-1- au décret du 14/11/88 sur la protection des travailleurs

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Intensité de courant IEC 16 A
  • Nombre de pôle(s) 2
  • Tension selon EN 60309-2 Autre
  • Classe de protection (IP) IP44
  • Technique de raccordement Borne à vis
  • Direction d'enfichage Droit
  • Entrée de câble Raccord à écrou
  • Matériau Caoutchouc
  • Finition militaire Non
  • EAN/Gencode 3245060547288

Prise mobile caoutchouc avec collier d'amarrage Martin Lunel 2P IP44 16A 24V~

À associer