Prise saillie fixe Hypra IP44 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - plastique

Hypra, prise de courant saillie pour appareils électro-domestiques utilisés en milieu industriel ou tertiaire

307,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Prise de courant saillie fixe Hypra IP44
  • Rouge - 380V~ à 415V~ - 63A - 3P+N+T
  • Plastique
  • 2 entrées ISO32 dont 1 obturée par 1 bouchon B32P et 1 entrée ISO20 obturée par 1 bouchon B20P
  • Boîtier réversible

Les + installation

Connexion et déconnexion facilitées

Les + utilisation

L'utilisation obligatoire de la broche pilote permet la connexion et la déconnexion hors charge de la fiche

Recommandations / restrictions d’usages

  • Prévoir le câble avec un conducteur supplémentaire pour le contact pilote : 6 conducteurs pour 3P+N+T
  • Non-adapté à la recharge des véhicules électriques

Information sur la gamme

Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.
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
  • Prise CEE - 16 A
    Sans
  • Prise CEE - 32 A
    Sans
  • Prise CEE - 63 A
    1x63A5p400V
  • Prise CEE - 125A
    Sans
  • Nombre de prises avec terre
    1
  • Protection
    Sans
  • Disjoncteur différentiel
    Sans
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Possibilité d'alimentation/de raccordement
    Autre
  • Diamètre entrée de câble
    M32
  • Manipulation
    Montage mural
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • Finition militaire
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Hauteur
    270 mm
  • Largeur
    130 mm
  • Profondeur
    181 mm
  • EAN/Gencode
    3245060537241

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations