Fiche de protection IP66/67 pour câbles RJ45
LCS³ et LCS², accessoire de protection pour câbles
65,87 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Fiche de protection pour câbles RJ45 blindés ou non blindés permettant d'assurer une liaison de catégorie 5
- Presse étoupe intégré avec bague d'étanchéité et lamelles de serrage
- IP66/67 garanti en connexion avec le couple référence 053302 - IP55 hors connexion pour embase avec volet
- Matière plastique
- Conforme aux normes de la série IEC 60603-7 et à la norme IEC 61076-3-106 (version 5)
Les + installation
Assemblage sans outil - Compatibilité avec les produits du marché conformes aux normes de la série IEC 60603-7 et à la norme IEC 61076-3-106 (version 5)
Les + utilisation
Possibilité de protéger des cordons RJ45
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1071 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00618EN-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00618FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 041667-00 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Insert de contact sans contact Non
- Finition des contacts Autre
- Matériau de l'insert de connecteur Thermoplastique
- Température ambiante -40-100 °C
- Tension nominale de tenue aux chocs 6 kV
- Catégorie de surtension I
- Degré de pollution 3
- Avec protection des fils Non
- EAN/Gencode 3245060533007
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Fiche de protection IP66/67 pour câbles RJ45
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main