Boîtier réversible simple Hypra pour prises 2P+T , 3P+T et 3P+N+T 32A - 1 entrée - ISO25 - plastique

Hypra, boîtier réversible pour réalisation de socle saillie par assemblage du socle de tableau ou du socle de connecteur sur le boîtier

77,67

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Boîtier simple Hypra IP44-66/67-55 pour prises 2P+T, 3P+T et 3P+N+T
  • Réversible
  • 1 entrée ISO25
  • Plastique

Les + utilisation

Permet la réalisation de prises saillie

Recommandations / restrictions d’usages

  • Non-adapté à la recharge des véhicules électriques

Information sur la gamme

Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Prise CEE - 16 A
    Sans
  • Prise CEE - 32 A
    Sans
  • Prise CEE - 63 A
    Sans
  • Prise CEE - 125A
    Sans
  • Protection
    Sans
  • Disjoncteur différentiel
    Sans
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Possibilité d'alimentation/de raccordement
    Autre
  • Diamètre entrée de câble
    M25
  • Manipulation
    Montage mural
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Finition militaire
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Hauteur
    162 mm
  • Largeur
    102 mm
  • Profondeur
    90 mm
  • EAN/Gencode
    3245060529406

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations