Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie 6 F/UTP écranté impédance 100ohms - longueur 2m - LSOH RAL6026

  • Ref. 0 518 51
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, cordon de brassage RJ45 permettant de réaliser un câblage optimal pour une infrastructure des cablâges VDI performante, en neuf comme en rénovation, dans des environnements allant du petit au grand tertiaire

15,05

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie 6
  • Vert RAL6026 - RJ45 - RJ45 droit - F/UTP - écrantés impédance 100Ω
  • Longueur 2m
  • PVC
  • Conforme aux normes : ISO 11 801 et IEC 11 801, EN 50173 - ANSI 568 -TIA 568

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Type de câble F/UTP
  • Catégorie 6
  • Longueur 2 m
  • Type de connecteur raccordement 1 RJ45 8(8)
  • Type de connecteur raccordement 2 RJ45 8(8)
  • Couleur de gaine Vert
  • Douille de protection contre le ployage Injecté
  • Protection du levier d'arrêt Oui
  • Couleur de la douille de protection contre le ployage Vert
  • Finition ignifugée Oui
  • Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 Non
  • Construction de câbles 1x4
  • Dimension AWG 26
  • Brochage 1:1
  • Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 Non
  • Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 Non
  • Numéro RAL 6026
  • Nature du cable pour connexion Souple
  • EAN/Gencode 3245060518516

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

RSE Produit

0.594 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)

Cordon de brassage et utilisateurs RJ45 LCS³ catégorie 6 F/UTP écranté impédance 100ohms - longueur 2m - LSOH RAL6026

À associer