Cordon RJ45/dégainé pour boîte de distribution de zone LCS² catégorie 6A S/FTP écranté impédance 100ohms - longueur 15m
LCS³, cordon RJ45 pour boîte de distribution de zone
154,50 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Variation du prix en fonction du cours du cuivre
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Cordon RJ45 - LCS² catégorie 6A
- Jaune - RAL1018 - RJ45 - dégainé droit - S/FTP écranté impédance 100Ω
- Longueur 15m
- Cordons préparés en usine, ''prêt à câbler''
- Conforme aux normes : ISO 11 801 - IEC 11 801, EN 50173, ANSI 568 - TIA 568
Les + installation
S'enclipse dans boîtes de distribution de zone et se raccorde sur connecteur LCS² d'une prise RJ45 par le côté dégainé
Les + utilisation
Pour boîte de distribution de zone
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1073 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.1101 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- S000081824EN-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- S000081824FR-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type de câble S/FTP
- Catégorie 6A (IEC)
- Longueur 15 m
- Type de connecteur raccordement 1 RJ45 8(8)
- Type de connecteur raccordement 2 Sans
- Couleur de gaine Jaune
- Douille de protection contre le ployage Injecté
- Protection du levier d'arrêt Oui
- Couleur de la douille de protection contre le ployage Jaune
- Finition ignifugée Oui
- Construction de câbles 1x4
- Dimension AWG 26
- Brochage 1:1
- Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 Non
- Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 Non
- EAN/Gencode 3245060517878
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Cordon RJ45/dégainé pour boîte de distribution de zone LCS² catégorie 6A S/FTP écranté impédance 100ohms - longueur 15m
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main